FSA 95
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
LI
LI 2000
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/li/li_2000/fsa.prj},{NB=FSA 95},{CODICE=FSA 95},{A=195},{B=145},{C=170},{D=80},{D1=95},{D2=13.5},{D3=M 12},{E=67.5},{F=125},{G=20},{H=30},{COD=FSA95},{D3K=10.106},{D3N=12.000},{DX=80.000},{D2X=13.500},{EX=67.500},{X=100.000},{Y=20.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FSA - FCA-fixings
Bill of material
FSA 95
CODICE
Code
FSA 95
A
195
mm
B
145
mm
C
170
mm
D
80
D1
95
mm
D2
13.5
D3
M 12
E
67.5
F
125
mm
G
20
mm
H
30
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求