FB 120
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
LI
LI 3200
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/li/li_3200/fb.prj},{NB=FB 120},{CODICE=FB 120},{A=140},{B=109.5},{C=20},{D=15},{E=13},{D1=80},{D2=18},{D3=11},{D4=20},{D5=13.5},{BX=109.500},{D3X=11.000},{D5X=13.500},{VERS=2.000},{COD=FB120}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FB - FB-fixings
Bill of material
FB 120
CODICE
Code
FB 120
A
140
mm
B
109.5
mm
C
20
mm
D
15
mm
E
13
mm
D1
80
mm
D2
18
mm
D3
11
mm
D4
20
mm
D5
13.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求