FS2 75
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
ML
ML 4700
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/ml/ml_4700/fs2_tab.prj},{NB=FS2 75},{CODICE=FS2 75},{A=100},{B=73.5},{C=12},{D=8},{E=24},{D1=75.5},{D2=68.5},{D3=11},{BX=73.500},{D2X=68.500},{D3X=11.000},{COD=FS275},{PPATH=../../fissaggi/fs2_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FS2 - FS2-fixings
Bill of material
FS2 75
CODICE
Code
FS2 75
A
100
mm
B
73.5
mm
C
12
mm
D
8
mm
E
24
mm
D1
75.5
mm
D2
68.5
mm
D3
11
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求