VEITH-Fuehrungsbuchse 1231.3-ISO-32
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD模型選擇
{veith/fuehrungselemente/1231_3_iso.prj},{NB=Fuehrungsbuchse 1231.3-ISO-32},{VB=Führungsbuchse},{KB=1231.3-ISO},{D1=32},{D2=48},{D3=56},{D4=53},{D6=67},{D7=79.7},{L3=32},{L2=37},{L1=69},{LSN=24.0},{KLAMMER=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
1231.3-ISO - Führungsbuchse mit Bund ISO 9448-6 bzw. DIN 9831
Bill of material
VEITH-Fuehrungsbuchse 1231.3-ISO-32
VB
Bezeichnung
Führungsbuchse
KB
Kurzbez.
1231.3-ISO
D1
Innen-Ø
32
32
mm
D2
Schaft-Ø js4
48
48
mm
D3
Bund-Ø
56
56
mm
D4
Außen-Ø
53
53
mm
D6
Teilkreis-Ø
67
67
mm
D7
Maximal-Ø
79.7
79.7
mm
L3
32
32
mm
L2
Schaftlänge
37
37
mm
L1
Gesamtlänge
69
69
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求