VEITH-Kugelfuehrungsbuchse 1251.1-ISO-32
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD模型選擇
{veith/fuehrungselemente/1251_1_iso.prj},{NB=Kugelfuehrungsbuchse 1251.1-ISO-32},{VB=Kugelführungsbuchse},{KB=1251.1-ISO},{D1=32},{L=120},{D2=40},{D3=48},{D4=56},{D5=53},{D6=67},{D7=79.7},{L3=63},{L2=30},{L1=93}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
1251.1-ISO - Kugelführungsbuchse mit Bund ISO 9448-7 bzw. DIN 9831
Bill of material
VEITH-Kugelfuehrungsbuchse 1251.1-ISO-32
VB
Bezeichnung
Kugelführungsbuchse
KB
Kurzbez.
1251.1-ISO
D1
Säulen-Ø
32
32
mm
L
Länge - Kugelkäfig
120
120
mm
D2
Innen-Ø
40
40
mm
D3
Schaft-Ø js4
48
48
mm
D4
Bund-Ø
56
56
mm
D5
Außen-Ø
53
53
mm
D6
Teilkreis-Ø
67
67
mm
D7
Maximal-Ø
79.7
79.7
mm
L3
63
63
mm
L2
Schaftlänge
30
30
mm
L1
Länge - Buchse
93
93
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求