Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
120w90mm - 感应电机/可逆电机120w90mm
明细表
ZDA08-5IK120GU-AF-5GU3KB
TYPE
type
CODE
OP
输出功率
120 W
V
电压
1ph 100 V
F
频率
50/60 Hz
A
电流
2.1/2.5 A
ST
启动转矩
600 mN.m
RT
额定转矩
930/750 mN.m
RS
额定转速
1250/1550 r/min
C
电容容量
30.0 μF
RR
减速机减速比
L1
65.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型