Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
110-2 - 110系列三相步进电机
明细表
110H3P0843A3
CNSORDERNO
SA
步距角
1.2 °
ST
静扭矩
8 Nm
PC
相电流
6.50 A
R
电阻
1.00 Q
PI
相电感
11.9 mH
SD
轴径
19 mm
SL
轴长
40 mm
L
长度
137 mm
L1
26 mm
AD
适配驱动器
3DM2282
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型