目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
LBW01-H30F-UU-G0-L147-N
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线导轨
WON直线导轨 H-F/FL系列
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/h-f-fl/lbw01_asmtab.prj},{NB=LBW01-H30F-UU-G0-L147-N},{CODE=LBW01},{TYPE=H30F},{DGTYPE=H30},{HKTYPE=F},{MFTYPE=UU},{JXJH=G0},{DGCD=147},{JD=N},{H=42},{W=90},{L=97.8},{B=72},{C=52},{M=10},{L1=70.8},{TT=0},{T=9.5},{T1=18},{N=7.3},{E=12},{YZ=B-M6F},{H3=7.5},{W1=28},{W2=31.0},{H1=26.0},{G=20.0},{P=80},{DD1=9.0},{DD2=14.0},{HH=12.0},{FZ1=50.4},{FZ2=57.1},{ZL1=1.10},{ZL2=4.85},{PPATH=lbw01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
lbw01
明细表
LBW01-H30F-UU-G0-L147-N
CODE
LBW01
LBW02
LBW51
LBW52
LBW01
LBW02
LBW51
LBW52
TYPE
gcxh
H30F
H30F
DGTYPE
dgxh
H30
H30
HKTYPE
hkxh
F
F
MFTYPE
mfzl
UU:UU
SS:SS
ZZ:ZZ
UULF:UULF
SSLF:SSLF
ZZLF:ZZLF
UU:UU
SS:SS
ZZ:ZZ
UULF:UULF
SSLF:SSLF
ZZLF:ZZLF
JXJH
jxjh
G0:G0
G1:G1
G2:G2
G0:G0
G1:G1
G2:G2
DGCD
dgcd
mm
Enter value for DGCD
dgcd
mm
cm
inch
ft
確定
JD
N:N
H:H
P:P
SP:SP
UP:UP
N:N
H:H
P:P
SP:SP
UP:UP
H
42
42
mm
W
90
90
mm
L
97.8
97.8
mm
B
72
72
mm
C
52
52
mm
M
10
10
mm
L1
70.8
70.8
mm
TT
t
0
0
mm
T
9.5
9.5
mm
T1
18
18
mm
N
7.3
7.3
mm
E
12
12
mm
YZ
ys
B-M6F
B-M6F
H3
7.5
7.5
mm
W1
28
28
mm
W2
31.0
31.0
mm
H1
26.0
26.0
mm
G
20.0
20.0
mm
P
80
80
mm
DD1
d1
9.0
9.0
mm
DD2
d2
14.0
14.0
mm
HH
h
12.0
12.0
mm
FZ1
fzc
50.4
50.4
KN
FZ2
fzco
57.1
57.1
KN
JLJ1
jljmp
0.711
0.711
KN
JLJ2
jljmy
0.711
0.711
KN
JLJ3
jljmr
0.828
0.828
KN
ZL1
hkzl
1.10
1.10
kg
ZL2
hgzl
4.85
4.85
kg/m
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求