31065
voestalpine
17. Guide posts – Trunnions
Powered by
CAD模型選擇
{voest/17_saeulen_und_gestelle/17_1_fs_din9833_form_d.prj},{NB=VA_Fuehrung_31065},{IDENTNR=31065},{D1=80},{D2=80},{D3=},{D3X=0},{D4=},{D4X=0},{L1=280},{L2=10},{L3=4},{L4=100},{R1=8},{R2=3.0},{GEWICHT=11.00},{CTN=84833080},{DIN=9833},{VDI=ähnl.3356},{FIATFCA1=19-245-7211},{BMW2=},{VW1=39D862/64},{DAIMLER1=B80450200009001-0332544},{FIBRO1=2022.19.080.280},{SANKYO1=GPDIN9833-80X280},{GSB=G202-02-080-280},{FORD1=WDX13-65-22080280},{FORD2=WDX13-70-08080280 ALT},{VOLVO1=BCD8272,412-6303053387},{VOLVO2=BCD8272,412-3053387},{VOLVOTRUCKS1=GTO8201,032-3053387},{FIAT2=STQ.10002-COL_080280_V},{BMW1=B2 2920-2-2168684},{FIAT3=},{VER=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 112
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
17.1 - Guide posts (f6) without groove acc. to DIN 9833, style D
Bill of material
31065
IDENTNR
Code-No.
31065
31065
D1
Ø f6
80
80
mm
D2
Ø r6
80
80
mm
D3
Ø ±2
mm
D4
Ø +0.8
mm
L1
-1
280
280
mm
L2
0/+0.8
10
10
mm
L3
0/+0.8
4
4
mm
L4
+0.8
100
100
mm
R1
8
8
mm
R2
3.0
3.0
mm
GEWICHT
Weight
11.00
11.00
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求