您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带切割环连接装置的法兰管接头
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
Powered by
CAD模型選擇
直线式法兰管接头 - 带切割环法兰连接装置和方形法兰连接装置
11.04.2023
弯型法兰管接头 - 带切割环法兰连接装置和方形法兰连接装置
11.04.2023
标准系列SAE法兰管接头(3000 psi) - 带切割环连接装置以及分离式SAE法兰,孔图按照SAE J 518 C / ISO 6162
11.04.2023
标准系列弯型SAE法兰管接头(3000 psi) - 带切割环连接装置以及分离式SAE法兰,孔图按照SAE J 518 C / ISO 6162
11.04.2023
高压系列直线型SAE法兰管接头(6000 psi) - 带切割环连接装置以及分离式SAE法兰,孔图按照SAE J 518 C / ISO 6162
11.04.2023
高压系列弯型SAE法兰管接头(6000 psi) - 带切割环连接装置以及分离式SAE法兰,孔图按照SAE J 518 C / ISO 6162
11.04.2023
直线式法兰管接头,备件 - 带切割环法兰连接装置和方形法兰连接装置
11.04.2023
弯型法兰管接头,备件 - 带切割环法兰连接装置和方形法兰连接装置
11.04.2023
2SVA Schneidringe - 管道连接件,ISO 8434-1-CR标准型
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
11.04.2023
Dichtungen O-Ring Flansch - GP Dichtungen O-Ring Flansch
24.02.2020
标准系列的SAE半法兰(3000 psi),备件 - 孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
11.04.2023
标准系列直线式法兰套管接头(3000 psi),备件 - 带切割环连接装置
11.04.2023
标准系列弯型法兰套管(3000 psi),备件 - 带切割环连接装置
11.04.2023
高压系列的SAE半法兰(6000 psi),备件 - 孔图根据SAE J 518 C / ISO 6162
11.04.2023
高压系列直线式法兰套管接头(6000 psi),备件 - 带切割环连接装置
11.04.2023
高压系列弯型法兰套管(6000 psi),备件 - 带切割环连接装置
11.04.2023
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.