目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
5690994281
VOSS
产品目录
液压阀
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/5_ventile/wechselv_kugel.prj},{NB=5690994281},{DT=1.000},{VK=24-VST-S16},{BZ=5690994281},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE1=S 16},{PB=PB 400},{D=10.0},{L1=43},{L2=24.5},{SW2=24},{SW3=30},{PAGE=286},{KONUSD=16.000},{KONUST=8.500},{KONUSAD=18.300},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{PKONUS=1.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=10.000},{H=0.000},{VKB=21.800}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
球座换向阀 - 管道安装
明细表
5690994281
VK
為了指定
24-VST-S16
24-VST-S16
BZ
订货号
5690994281
5690994281
INFO
信息
产品目录
INFO2
附加信息
信息
REIHE1
管道外径 d1
S 16
S 16
mm
PB
压力
PB 400
PB 400
bar
D
直径
10.0
10.0
mm
L1
长度 l1 大约为
43
43
mm
L2
长度 l2
24.5
24.5
mm
SW2
扳手开口尺寸 SW2
24
24
mm
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
30
30
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求