svenska
中文 (繁體)
中文 (繁體)
Weidmueller 2486090000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Power supply devices
No-break power supply (complete)
No-break power supply (complete, accessories)
Powered by
CAD模型選擇
{weidmueller_qs/27/04/06/92/2486090000.prj},{NB=2486090000},{MANUID=2486090000},{AAF040=0.047},{AAD931=85364190},{AAO676=2486090000},{AAO663=4050118496826},{PREVIEW=../../../../_pool_/70/67/24860900009999.png},{MANUTYPEDESC=PRO RM 10},{DESCSHORT=Redundancy module, 2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C) 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C) 2 × 7.5 A (+70 °C)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Weidmüller
描述
2486090000 - PRO RM 10
明細表
Weidmueller 2486090000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2486090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRO RM 10
DESCSHORT
Description short
冗余模块, 2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C) 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C) 2 × 7.5 A (+70 °C)
DESCLONG
Description long
电源系统的冗余设计必须做到:其包括多个部分的电源供给,能够相互独立地提供输出负载。因此,当发生故障时,能够继续提供相连的额定负载。在实践中,至少有两个电源部分通过退耦二极管并联,当一个电源部分输出端中发生短路时,确保不会导致整个电源系统的故障。
GTIN
GTIN-Code
4050118496826
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.047
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求