svenska
中文 (繁體)
中文 (繁體)
Weidmueller 1547440000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Sensor technology, safety-related sensor technology
Inductive sensor
Inductive proximity switch
Powered by
CAD模型選擇
{weidmueller_qs/27/27/40/01/1547440000.prj},{NB=1547440000},{MANUID=1547440000},{AAF040=0.001},{AAD931=85366990},{AAO676=1547440000},{AAO663=4050118352887},{PREVIEW=../../../../_pool_/b7/9c/15474400009999.png},{MANUTYPEDESC=IE-CL240W-PP-BASE},{DESCSHORT=Contactless power transmission module, IP65, 24 V DC (21.6...26.4 V DC) Turn-on time: 1 s, Inductive resonance coupling}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Weidmüller
描述
1547440000 - IE-CL240W-PP-BASE
明細表
Weidmueller 1547440000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1547440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-CL240W-PP-BASE
DESCSHORT
Description short
非接触式电力传输, IP65, 24 V DC (21.6...26.4 V DC) 接通时间: 1 s, 感性耦合共振
DESCLONG
Description long
该模块实现无接触、免维护的能量传输,在最小的尺寸中实现最大的效率。能量传输模块的初级侧和次级侧各不相同。初级侧构成能量传输的基础,电流在次联接。次级侧是远程模块,以无接触的方式接收电流。
GTIN
GTIN-Code
4050118352887
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.001
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求