93497
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CLAMPING ELEMENTS
Additional clamps
Powered by
CAD模型選擇
{witte/alufix_classic/clamping_elements/additional_clamps/art_off_clamp_spring_215.prj},{NB=93497},{IDNR=93497},{ARTICLE=WITTE-ART_OFF_CLAMP_SPRING_215},{AF=25.000},{D=12.500},{M=6.000},{L1=155.000},{L2=45.000},{B=3.300},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=ALZn5Mg3Cu},{MATERIAL=EN AW-7022},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
. - Art off clamp with spring
Bill of material
93497
IDNR
Identnr
93497
ARTICLE
designation
WITTE-ART_OFF_CLAMP_SPRING_215
AF
system
25.000
mm
D
diameter
12.500
mm
M
Thread
6.000
mm
L2
Länge Aufnahme Mitte Bohrung -Aussenkante
45.000
mm
B
width of nut
3.300
mm
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
C-0 natur eloxiert
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求