目錄: 雅马哈发动机株式会社 IM事业部
Created: 21.03.2012
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
ABAS08-20SS-50-R3R
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
Robonity系列
Basic model
ABAS
Powered by
CAD模型選擇
{yamaha/robonity_series/basic_model/abas/abas08_asmtab.prj},{NB=ABAS08-20SS-50-R3R},{MODEL=ABAS08},{MODELX=ABAS08},{L=20},{LX= '20', '20: 20mm', '10', '10: 10mm', '5', '5: 5mm'},{S=S},{MS=S},{STR=50},{STRX=[50:1100/50]},{RBCL=R3},{CD=R},{VER=3},{M1=73.0},{M2=41.5},{M3=13.0},{M4=80.0},{PPATH=parts/abas_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
雅马哈发动机株式会社 IM事业部
描述
ABAS08
明细表
ABAS08-20SS-50-R3R
CNSORDERNO
Order number
ABAS08-20SS-50-R3R
MODEL
Model
ABAS08
L
导程
20: 20mm
10: 10mm
5: 5mm
20: 20mm
10: 10mm
5: 5mm
S
Shape
S: Straight
R: Bend right
L: Bend left
S: Straight
R: Bend right
L: Bend left
MS
Motor specification
S: Standard without brake
BK: Standard with brake
BL: Batteryless absolute without break
BKBL: Batteryless absolute with break
S: Standard without brake
BK: Standard with brake
BL: Batteryless absolute without break
BKBL: Batteryless absolute with break
STR
冲程
mm
Enter value for STR
冲程
mm
cm
inch
ft
確定
RBCL
RB cable length
R3: 3m
R5: 5m
R10: 10m
R3: 3m
R5: 5m
R10: 10m
CD
Cable direction
R: Rear
F: Front
R: Rear
F: Front
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求