CAA028-M8-L10
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
螺丝螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/screw_nut/caa027-030.prj},{NB=CAA028-M8-L10},{CODE=CAA028},{MATERIAL=SCM435},{BMCL=发黑},{QDFL=10.9},{HARDNESS=32~39HRC},{M=8.0},{B=5.0},{A=13.00},{E=5.00},{P=1.25},{T=3.80},{R=0.40},{L=10.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 25
HELP_VARIABLE
公司
远东卓越FA
描述
CAA027-030 - 短头内六角螺栓
明细表
CAA028-M8-L10
MODEL
型号
CAA028-M8-L10
CAA028-M8-L10
CODE
代码
CAA028
CAA028
MATERIAL
材质
SCM435
SCM435
mm
BMCL
表面处理
发黑
发黑
QDFL
强度分类
10.9
10.9
HARDNESS
硬度
32~39HRC
32~39HRC
ST
螺纹
M8x1.25
M8x1.25
M
8.0
8.0
mm
E
螺纹长度
5.00
5.00
mm
P
1.25
1.25
L
螺钉长度
10.0
12.0
16.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
10.0
12.0
16.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求