KQS01-B100-L500-60-TA220-SCM-5-K-T
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B5-小零件输送系统
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b5/kqs01.prj},{NB=KQS01-B100-L500-60-TA220-SCM-5-K-T},{CODE=KQS01},{TYPE=Low dust},{MAT1=Aluminum material},{MAT2=Aluminum material},{MAT3=SUS304},{MAT4=SUS304},{MAT5=SUS304},{MAT6=SUS304},{SUR1=Anodizing treatment},{SUR2=Anodizing treatment},{SUR3=Spraying},{B=100},{L=500},{OUT=60},{VOL=TA220},{GEAR=5},{BELT=K},{MOT=T(Taiwan brand)},{OPT=N/A},{MB1=0},{LINK=Website link},{PPATH=kqs01/assem/kqs01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KQS01 - 同步带输送机/双列型•低粉尘/头部驱动欧标型材(带轮直径30mm)
明细表
KQS01-B100-L500-60-TA220-SCM-5-K-T
CODE
代码
KQS01
TYPE
类型
低粉尘
MAT1
型材材质
铝材
MAT2
轴承座材质
铝材
MAT3
端部护板材质
SUS304
MAT4
皮带托板材质
SUS304
MAT5
集尘盒材质
SUS304
MAT6
护罩材质
SUS304
SUR1
型材表面处理
阳极氧化处理
SUR2
轴承座表面处理
阳极氧化处理
SUR3
护罩表面处理
喷涂
B
mm
Enter value for B
mm
cm
inch
ft
確定
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
OUT
输出功率
60
90
120
60
90
120
VOL
电压
TA220(单相)
SA200(三相)
NV(无马达)
TA220(单相)
SA200(三相)
NV(无马达)
SPE
规格
SCM(速度控制马达)
GEAR
齿轮头减速比
5
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
5
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
75
90
100
120
150
180
BELT
皮带规格
K(经济型普通用:白色)
L(经济型普通用:绿色)
E(滑动用:绿色)
D(滑动用:绿色)
F(防静电:黑色)
J(无皮带)
K(经济型普通用:白色)
L(经济型普通用:绿色)
E(滑动用:绿色)
D(滑动用:绿色)
F(防静电:黑色)
J(无皮带)
MOT
马达品牌选择
T(台湾品牌)
S(松下马达)
T(台湾品牌)
S(松下马达)
BELT1
皮带速度 50Hz
67.6
BELT2
皮带速度 60Hz
80.6
A
168.0
mm
OPT
可选加工
N/A(不做加工)
MA(马达安装位置方向)
MB(附带后装螺帽)
N/A(不做加工)
MA(马达安装位置方向)
MB(附带后装螺帽)
MB1
0
0
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求