NGE03-A14
怡合达3D电子图库
FA自动化设备常用功能组件
B6-机构安装组建
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_commom/b6/nge03.prj},{NB=NGE03-A14},{CODE=NGE03},{TYPE=Double finger without tick},{MAT=aluminium},{ST=anodic oxidation},{A=14},{STR=95},{WAMR=There was},{WP=2.5~8},{WT=-10~70},{LINK=weblink},{PPATH=nge03/assem/nge03_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NGE03 - 机械手末端零件,拨指,气动夹爪
明细表
NGE03-A14
CODE
代码
NGE03
TYPE
类型
双指无勾
MAT
主体材质
铝
ST
表面处理
阳极氧化
A
14
20
30
14
20
30
mm
B
12.0
mm
C
10.5
mm
D
14
mm
E
5.5
mm
H
72
mm
J
12
mm
K
49.5
mm
L
2.5
mm
M
M12×1
mm
N
11
mm
S
32
mm
P
19
mm
Q
14
mm
R
19.0
mm
STR
行程
95
°
WAMR
内置磁环
有
WP
工作压力
2.5~8
bar
WT
工作温度
-10~70
℃
TAC
耗气量
1.00
cm³
CT
关闭扭矩(6bar压力下)
19
N·cm
WEI
参考重量
36
g
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求