NHR05-1-d1
怡合达3D电子图库
FA电子电气零部件
FZ03.01-除尘降温类
FZ03.01.06-喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_electric/fz03.01/fz03.01.06/nhr05.prj},{NB=NHR05-1-d1},{CODE=NHR05},{PSXZ=sector},{WXTZ=Ball head type},{MAT=SUS316},{ZGSYYL=5Bar},{ZGSYWD=200℃},{TJLT=air, water},{GCXH=1},{DD=1.0},{LINK=website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHR05 - 喷嘴 喷射形状 扇形 固定型
明细表
NHR05-1-d1
CODE
类型
NHR05
PSXZ
喷射形状
sector
WXTZ
外形特征
球头型
MAT
材质
SUS316
ZGSYYL
最大使用压力
5Bar
ZGSYWD
最大使用温度
200℃
TJLT
推荐流体
空气,水
GCXH
公称型号
1
2
1
2
DD
d,槽宽
1.0
0.6
0.8
1.2
1.6
1.0
0.6
0.8
1.2
1.6
mm
PSJD
喷射角度
80±5
R
螺纹
R1/8
L
长度
22
mm
A
8.0
mm
B
8
mm
S
12
mm
E
13.8
mm
ZL
重量
12
g
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求