SAD08-D6-L15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sad08.prj},{NB=SAD08-D6-L15},{CODE=SAD08},{TYPE=Standard},{TOL=h8},{MAT1=LY11},{MAT2=A2017},{SURFACE=Hard anodized, oxide layer hardness HV450~,film thickness 15um},{D=6},{L=15.0},{LCZ=N/A},{ECED=N/A},{EC=0},{ED=0},{K=0},{T=0},{SCZ=N/A},{SC=0},{JDZ=N/A},{JD=0},{J=0},{VDVE=N/A},{VD=0},{G=0},{VE=0},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SAD08 - 导向轴 直杆型 标准型
明细表
SAD08-D6-L15
CODE
代码
SAD08
TYPE
类型
标准型
TOL
D 公差
h8
MAT1
国标材质
LY11
MAT2
相当材质
A2017
SURFACE
表面处理
硬质阳极氧化,氧化层硬度HV450~,膜厚15um
D
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
TOL2
D h8
0,-0.018
L
C
0.2
LCZ
变更L尺寸公差
N/A
LC
N/A
LC
ECED
增加一个/两个平面
N/A
EC
ED
N/A
EC
ED
EC
0
0
ED
0
0
K
0
0
T
0
0
SCZ
增加一处扳手槽
N/A
SC
N/A
SC
SC
0
0
W
0
V
0
JDZ
增加一个键槽
N/A
N/A
JD
0
0
J
0
0
VDVE
增加V型槽
N/A
VD
VE
N/A
VD
VE
VD
0
0
G
0
0
VE
0
0
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求