SHT32-D30-L21-E2-S1-P8-B6-F7
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sht31_37.prj},{NB=SHT32-D30-L21-E2-S1-P8-B6-F7},{CODE=SHT32},{TYPE=yddzdlscydwlw},{COM=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=0.6,54},{SUR=3-5},{D=30},{DTOL=-0.007/-0.020},{L=21},{LPOOL=[$L1POOL.:1500/1]},{E=2},{EPOOL=[2:$E2POOL./1]},{S=1},{P=8},{PPOOL=8,10,12,16,20,24,30},{B=6},{BPOOL=[$AA.:95/1]},{F=7},{FPOOL=7},{D1=28},{R=0.3},{C=1.0},{PDF=Single click to PDF},{ZZLC=0},{ZZSC=0},{SC=0},{ZZEC=0},{EC=0},{K=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 44
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SHT31_37 - 导向轴·一端带止动螺丝槽一端外螺纹型
明细表
SHT32-D30-L21-E2-S1-P8-B6-F7
CODE
代码
SHT32
SHT32
TYPE
类型
一端带止动螺丝槽一端外螺纹型
COM
D公差等级
g6
MAT
材质
SUJ2
SUJ2
HEA
热处理
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC54~
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC54~
SUR
表面处理
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
D
30
30
mm
DTOL
D公差
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
E
mm
Enter value for E
mm
cm
inch
ft
確定
S
1
1
mm
P
8
10
12
16
20
24
30
8
10
12
16
20
24
30
mm
B
mm
Enter value for B
mm
cm
inch
ft
確定
F
7
7
mm
D1
28
28
mm
R
0.3
0.3
mm
C
1.0
1.0
mm
ZZLC
变更L尺寸公差
N/A(不做加工)
LC(变更L尺寸公差)
N/A(不做加工)
LC(变更L尺寸公差)
ZZSC
增加1个扳手槽
N/A(不做加工)
SC(增加1个扳手槽)
N/A(不做加工)
SC(增加1个扳手槽)
SC
0.000
0.000
mm
ZZEC
增加1个平面
N/A(不做加工)
EC(增加1个平面)
N/A(不做加工)
EC(增加1个平面)
EC
ED
0.000
0.000
mm
K
0.000
0.000
mm
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求