SQF51-D6-L60-M3-N3-E10-B1-P4
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sqf51.prj},{NB=SQF51-D6-L60-M3-N3-E10-B1-P4},{CODE=SQF51},{TYPE=Cylinder nut type},{TOL=h7},{MAT=55},{MAT1=S55C},{MAT2=GCr15},{MAT3=SUJ2},{HAR=High frequency quenching 58~62HRC},{D=6},{L=60},{M=3},{N=3},{P=4},{E=10},{B=1},{LINK=Webxxx},{PPATH=sqf51/assem/sqf51_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SQF51 - 实心滚珠花键 圆筒螺帽型 一端台阶外螺纹型一端内螺纹型
明细表
SQF51-D6-L60-M3-N3-E10-B1-P4
CODE
代码
SQF51
SQF51
TYPE
类型
圆筒螺帽型
TOL
D 公差
h7
MAT
花键轴国标材质
55
MAT1
花键轴相当材质
S55C
MAT2
花键套国标材质
GCr15
MAT3
花键套相当材质
SUJ2
HAR
硬度
高频淬火 58~62HRC
D
6
8
10
13
16
20
25
30
40
50
6
8
10
13
16
20
25
30
40
50
TOL1
Dh7
0/-0.015
L
L 最小单位 1
M
3
4
5
3
4
5
N
3
3
P
E
B
NUM
滚珠列数
2
C
倒角 C
0.5
D1
14
L1
10.5
L2
25
S
16.7
Q
Q 油孔
1.0
BB
键槽尺寸 b
2.5
TT
键槽尺寸 t
1.2
LC
基本额定负载 (kgf) C
137
LCO
基本额定负载 (kgf) CO
225
RCT
基本额定扭矩 (kgf·m) Ct
0.46
RCOT
基本额定扭矩 (kgf m) COT
0.76
RMA1
容许静力矩 (kgf m) MA1
0.39
RMA2
容许静力矩 (kgf m) MA2
3.48
WEI
花键套重量 g
14
WEI1
花键轴重量 kg/m
0.22
LINK
网站链接
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SQF56 - 实心滚珠花键 圆法兰螺帽型 一端台阶外螺纹型一端内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SQF46 - 实心滚珠花键 圆法兰螺帽型 一端台阶外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YBSWP - 压缩弹簧-滚珠滑套用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SQF01 - 实心滚珠花键 圆筒螺帽型 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LEC01 - 圆法兰丝杠支座组件, 经济型, 固定侧
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SQF41 - 实心滚珠花键 圆筒螺帽型 一段台阶外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LNF01_21 - 带法兰直线轴承·单衬型·微型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BFF21_46 - 带座轴承·带挡圈型·标准法兰型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SQT01_02 - 滚珠花键
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAL682ZZ_6905ZZ - 微型带凸缘深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LEB21_LED21 - 方形丝杠支座组件 精密型 固定侧
怡合达3D电子图库
09.05.2024
P3G - Polygon P3G with accessoires
INKOMA-GROUP
10.09.2013
K - splined shaft with accessoires
INKOMA-GROUP
31.08.2007
SKA - muff coupling
INKOMA-GROUP
31.08.2007
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求