MCF52-D30-L26-E1-F1-P10-M8-K0
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A4-转轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a4/mcf11_96.prj},{NB=MCF52-D30-L26-E1-F1-P10-M8-K0},{CODE=MCF52},{TYPE=Standard form},{DTOL=h7},{PTOL=h7},{MAT=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{D=30},{DTOL1=0/-0.021},{L=26.0},{LPOOL=[$LMIN.:500/0.1]},{E=1.0},{EPOOL=[1:$EPOOL1./0.1]},{F=1.0},{FPOOL=[1:$FPOOL1./0.1]},{P=10},{PTOL1=0/-0.021},{PPOOL=[$PPOOL1.:$D./1)},{M=8},{MPOOL=8,10,12,16,20},{K=0},{KPOOL=[0:$KPOOL1./1]},{W=27},{C1=0.2},{C2=0.5},{R=0.2},{ZZLALB=0},{LA=0},{G=0},{LB=0},{J=0},{Y=0},{X=0},{ZZMAMB=0},{MA=0},{MB=0},{ZZKBKC=0},{KB=0},{S=0},{KC=0},{C=0},{H=0},{T=0},{ZZKD=0},{KD=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 135
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
MCF11_96 - 转轴·两端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
明细表
MCF52-D30-L26-E1-F1-P10-M8-K0
CODE
代码
MCF52
MCF52
TYPE
类型
两端台阶·两端内螺纹带扳手槽型
DTOL
D公差等级
h7
h7
PTOL
P公差等级
h7
h7
MAT
材质
S45C
S45C
SUR
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
D
30
30
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
E
mm
Enter value for E
mm
cm
inch
ft
確定
F
mm
Enter value for F
mm
cm
inch
ft
確定
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
確定
M
8
10
12
16
20
8
10
12
16
20
K
mm
Enter value for K
mm
cm
inch
ft
確定
W
27
27
mm
V
16
16
mm
ZZLALB
增加平面
N/A(不做加工)
LA(增加1处平面)
LB(增加2处平面)
N/A(不做加工)
LA(增加1处平面)
LB(增加2处平面)
LA
LA(增加1处平面)
0.000
0.000
mm
G
0.000
0.000
mm
LB
LB(增加2处平面)
0.000
0.000
mm
J
0.000
0.000
mm
Y
0.000
0.000
mm
X
0.000
0.000
mm
ZZMAMB
增加挡圈槽(附带挡圈)
N/A(不做加工)
MA(增加左端挡圈槽)
MB(增加右端挡圈槽)
MA-MB(增加两端挡圈槽)
N/A(不做加工)
MA(增加左端挡圈槽)
MB(增加右端挡圈槽)
MA-MB(增加两端挡圈槽)
MA
MA(增加左端挡圈槽)
0.000
0.000
mm
MB
MB(增加右端挡圈槽)
0.000
0.000
mm
ZZKBKC
增加键槽
N/A(不做加工)
KB(增加1处键槽)
KC(增加2处键槽)
KB-KC(增加3处键槽)
N/A(不做加工)
KB(增加1处键槽)
KC(增加2处键槽)
KB-KC(增加3处键槽)
KB
KB(增加1处键槽)
0.000
0.000
mm
S
0.000
0.000
mm
KC
KC(增加2处键槽)
0.000
0.000
mm
C
0.000
0.000
mm
T
0.000
0.000
mm
ZZKD
增加开口凸轮用槽
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
KD
KD(增加开口凸轮用槽)
0.000
0.000
mm
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求