MJR14-D4-L5-A6-E2-F3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mjr01_26.prj},{NB=MJR14-D4-L5-A6-E2-F3},{CODE=MJR14},{TYPE=BX},{D0TOL=-0.01/-0.05},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT=SUS304},{HRD=-},{SUR=-},{D=4},{DPOOL=4,5,6,8,10,12,13,15},{L=5},{LPOOL=[5:22/0.1]},{A=6},{E=2.0},{F=3},{ZZPB=N/A},{ZZPBPOOL='N/A','N/A','PB','PB'},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
MJR01_26 - 支点用台阶螺丝·一字槽型/内六角孔型/头部切割型/六角头型
明细表
MJR14-D4-L5-A6-E2-F3
CODE
代码
MJR14
MJR14
TYPE
类型
内六角孔型
内六角孔型
D0TOL
D外径公差
-0.01/-0.07
-0.01/-0.07
MAT1
材质 国标
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
MAT
材质 相当
SUS304
SUS304
HRD
硬度
-
-
SUR
表面处理
-
-
D
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
13.000
15.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
13.000
15.000
mm
DTOL
D公差
-0.01/-0.05
-0.01/-0.05
L
L最小单位0.1
LTOL
L公差
+0.15/+0.05
+0.15/+0.05
A
一字槽型
6
8
6
8
mm
E
E最小单位0.1
mm
Enter value for E
E最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
確定
F
F最小单位1
mm
Enter value for F
F最小单位1
mm
cm
inch
ft
確定
MXP
2.6X0.45
V
0.8
mm
W
0.0
0.0
mm
S
2.0
2.0
mm
HH
h
0.0
0.0
mm
HH1
h1
2.0
2.0
mm
C
0.5
mm
ZZPB
增加退刀槽
N/A(不做加工)
PB(增加退刀槽)
N/A(不做加工)
PB(增加退刀槽)
GG
g
1.0
mm
FF
f
1.9
mm
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求