MJT31-M3-L3-F3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mjt31_36.prj},{NB=MJT31-M3-L3-F3},{CODE=MJT31},{TYPE=duantou},{MAT1=45},{MAT=S45C},{SUR=black coating},{M=3},{L=3},{F=3},{DTOL=h7},{ZZLD=N/A},{LD=0},{LDTOL=+0.05/-0.05},{ZZPB=N/A},{ZZPBPOOL='N/A','N/A','PB','PB'},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
MJT31_36 - 短头型·台阶螺栓
明细表
MJT31-M3-L3-F3
CODE
代码
MJT31
MJT31
TYPE
类型
短头型
MAT1
材质(国标)
45
45
MAT
材质(相当)
S45C
S45C
SUR
表面处理
发黑
发黑
M
3.000
4.000
5.000
6.000
3.000
4.000
5.000
6.000
mm
L
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
mm
F
3
4
5
6
3
4
5
6
mm
E
2.0
mm
D
5
mm
DTOL
D公差
h7
A
8
mm
S
2.0
mm
V
1.0
mm
HH1
h1
2.0
mm
ZZLD
LD (变更L尺寸)
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
LD
LD (变更L尺寸最小单位)
0.000
0.000
mm
LDTOL
LD公差
+0.05/-0.07
ZZPB
PB(增加退刀槽)
N/A(不做加工)
PB(增加退刀槽)
N/A(不做加工)
PB(增加退刀槽)
MP
M*P
3*0.5
GG
g
1.0
mm
FF
f
2.3
mm
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求