YBY68-D3-P3.5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yby61_78.prj},{NB=YBY68-D3-P3.5},{CODE=YBY68},{TYPE=Round},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HAR=The quenching hardness is 48 ~ 53 HRC},{SUR=-},{D=3},{P=3.50},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YBY61_78 - 定位销 大头锥角型 外螺纹型·P尺寸指定型
明细表
YBY68-D3-P3.5
CODE
代码
YBY68
YBY68
TYPE
类型
圆型
圆型
MAT1
标准材质
9Cr18Mo
9Cr18Mo
MAT2
相当材质
SUS440C
SUS440C
HAR
硬度
淬火硬度48~53HRC
淬火硬度48~53HRC
SUR
表面处理
-
-
D
3
4
5
6
8
10
12
16
20
3
4
5
6
8
10
12
16
20
P
L
2
B
5
V
4.5
M
3
E
2
W
0.0
0.0
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求