YDP03-D2-P1
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ydp03_04.prj},{NB=YDP03-D2-P1},{CODE=YDP03},{TCL=Dm6},{TYPE=P Size designation type, round type},{MAT=9CrWMn},{MAT1=SKS3},{HARDNESS=Quenching hardness 58~61HRC},{D=2},{P=1.00},{ZZRC=N/A},{ZZEC=N/A},{EC=0},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YDP03_04 - 定位销 大头/小头锥角型 带肩标准型·P尺寸指定型
明细表
YDP03-D2-P1
CODE
代码
YDP03
YDP03
TCL
公差等级
Dm6
TYPE
类型
P尺寸指定型,圆型
MAT
国标材质
9CrWMn
9CrWMn
MAT1
相当材质
SKS3
SKS3
HARDNESS
硬度
淬火硬度58~61HRC
淬火硬度58~61HRC
D
2
3
4
5
6
8
10
12
13
16
20
2
3
4
5
6
8
10
12
13
16
20
TOL
Dm6
+0.008,+0.002
P
P最小单位0.01
L
4
B
2
C
0.5
E
0.5
S
6
ZZRC
变更颈部退刀槽为R0.5
无追加工
RC
无追加工
RC
ZZEC
变更前端锥角部长度
无追加工
无追加工
EC
0
0
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求