YGC16-D6-P8
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ygc01_30.prj},{NB=YGC16-D6-P8},{CODE=YGC16},{TYPE=A-C},{MAT=SKS3},{HRD=Quenching hardness58-61HRC},{SUR=-},{D=6},{DTOL=+0.020/+0.012},{P=8},{PPOOL=[8,10]},{PPOOL1=[10]},{L=10},{LTOL=+0.5/0},{B=5},{BTOL=+0.5/0},{V=1},{DVTOL=-0.01/-0.03},{C=1.0},{ZZMA=N/A},{ZZMAPOOL='N/A','N/A'},{MA=M0},{MAPOOL=0},{V1=0},{ZZRC=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{ZZCN=N/A},{ZZCNPOOL='N/A','N/A','CN','CN'},{AA=0.8},{DD=0.1},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 156
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YGC01_30 - 大头平头定位销·标准型·P尺寸选择
明细表
YGC16-D6-P8
CODE
代码
YGC16
YGC16
TYPE
类型
P尺寸选择型·Dp6
P尺寸选择型·Dp6
MAT
材质
SKS3
SKS3
HRD
硬度
淬火硬度58~61HRC
淬火硬度58~61HRC
SUR
表面处理
-
-
D
6
6
mm
DTOL
D公差
+0.020/+0.012
+0.020/+0.012
mm
P
P h6
8.000
10.000
8.000
10.000
mm
L
10
10
mm
B
5
5
mm
V
v
1
1
mm
C
1.0
1.0
mm
ZZMA
增加内螺纹
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
ZZRC
变更颈部退刀槽为R0.5
N/A(不做加工)
RC(变更颈部退刀槽为R0.5)
N/A(不做加工)
RC(变更颈部退刀槽为R0.5)
ZZCN
变更倒角C
N/A(不做加工)
CN(变更倒角C)
N/A(不做加工)
CN(变更倒角C)
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求