PJX21-N12
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/pjx21_asmtab.prj},{NB=PJX21-N12},{CODE=PJX21},{TYPE=danbianqie},{MAT=S45C},{HAR=cuihuoyingdu33-39HRC},{SUR=black},{MAT1=SCM435},{HAR1=cuihuoyingdu39-45HRC},{SUR1=black},{N=12},{H=61},{B=45.0},{T=11.8},{F=29.6},{E=22},{W=13.5},{G=29},{ML=M8-L12},{DD=9},{M=8},{L=12},{PPATH=pjx21/assem/pjx21_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PJX21 - 垫圈·挂钩单边切割型
明细表
PJX21-N12
CODE
型号
PJX21
TYPE
类型
挂钩单边切割型
MAT
材质
S45C
HAR
硬度
淬火硬度33~39HRC
SUR
本体 表面处理
发黑
MAT1
开槽圆柱头台阶螺钉(DIN 923) 材质
SCM435
HAR1
开槽圆柱头台阶螺钉(DIN 923) 硬度
淬火硬度39~45HRC
SUR1
开槽圆柱头台阶螺钉(DIN 923) 表面处理
发黑
N
12
12
mm
H
61
61
mm
B
本体尺寸 B
45.0
45.0
mm
T
本体尺寸 T
11.8
11.8
mm
F
本体尺寸 F
29.6
29.6
mm
E
本体尺寸 E
22
22
mm
W
本体尺寸 W
13.5
13.5
mm
G
本体尺寸 G
29
29
mm
ML
螺栓尺寸 M-L
M8-L12
M8-L12
DD
螺栓尺寸 d
9
9
mm
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求