Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
RDH91_92 - 支柱固定夹/同径正交•圆形底座型
明细表
RDH91-D8
CODE
代码
TYPE
类型
圆形底座型
MAT1
材质(国标)
LD31
MAT2
材质(相当)
A6063
SUR
表面处理
ANN
附件
D
mm
DTOL
D公差
+0.015/0
L
31.5 mm
L1
22.0 mm
L2
14 mm
W
29 mm
H
20 mm
H1
7.0 mm
H2
7.0 mm
E
4.5 mm
DD
d
4.5 mm
DD1
d
7.5 mm
HH
h
4.0 mm
M
M4 mm
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model