ZAC36-M4
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zac30_52.prj},{NB=ZAC36-M4},{CODE=ZAC36},{TYPE=No anti loosening type},{TYPE1=jinshuqiutou},{ZH=qingzai},{MAT=S45C},{HAR=30~35HRC},{SUR=zinc plating-white},{MAT1=SUS440C},{HAR1=52HRC~},{MAT2=SUS304},{SHWD=-30~80°C},{M=4},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
zac30_52 - 定位珠 无防松型
明细表
ZAC36-M4
CODE
代码
ZAC36
ZAC36
TYPE
类型
无防松型
TYPE1
类型
金属球头
ZH
载荷
轻载
轻载
MAT
主体材质
S45C
HAR
主体硬度
30~35HRC
SUR
主体表面处理
镀白锌
镀白锌
MAT1
球头材质
SUS440C
HAR1
球头硬度
52HRC~
MAT2
弹簧材质
SUS304
SHWD
适用温度
-30~80°C
M
4
5
6
8
4
5
6
8
mm
DD
d
2.4
2.4
mm
H
0.8
0.8
mm
L
10
10
mm
V
1.5
1.5
mm
S
2.0
2.0
mm
FZ
负载min.
2.0
2.0
N
FZ1
负载max.
5
5
mm
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求