ZAK21-M4
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zak21_22.prj},{NB=ZAK21-M4},{CODE=ZAK21},{TYPE=Thin head bolt type, metal ball head},{LOAD=Overload},{MAT1=S45C},{SUR1=Black},{MAT2=SUJ2},{HT=55HRC~},{MAT3=SWP-B},{M=4},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAK21_22 - 定位珠 一字槽型 薄头螺栓型
明细表
ZAK21-M4
CODE
代码
ZAK21
ZAK21
TYPE
类型
薄头螺栓型,金属球头
LOAD
载荷
超重载
MAT1
主体材质
S45C
S45C
SUR1
主体表面处理
发黑
发黑
MAT2
球头材质
SUJ2
SUJ2
HT
球头硬度
55HRC~
MAT3
弹簧材质
SWP-B
SWP-B
M
4
5
6
8
10
12
4
5
6
8
10
12
L
6.5
DD
d
2.5
H
0.5
K
3.0
D
6
LO1
负载 min
8
N
LO2
负载 max
14
N
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求