ZAL05-D3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zal03_27.prj},{NB=ZAL05-D3},{CODE=ZAL05},{TYPE=Uxing-jinshuqiutou},{ZH=qingzai},{MAT=SUS303},{MAT1=SUS440C},{HAR1=50HRC-},{MAT2=SUS304},{D=3},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAL03_27 - 定位珠 U型 金属球头/树脂球头 轻载/重载
明细表
ZAL05-D3
CODE
代码
ZAL05
ZAL05
TYPE
类型
压入式金属球头
压入式金属球头
ZH
载荷
轻载
轻载
MAT
主体材质
SUS303
SUS303
MAT1
球头材质
SUS440C
SUS440C
HAR1
球头硬度
50HRC-
50HRC-
MAT2
弹簧材质
SUS304
D
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
mm
D1
3.6
3.6
mm
L
4.0
4.0
mm
L1
0.8
mm
H
0.8
0.8
mm
DD
d
2.38
2.38
mm
DD1
d1
1.0
mm
UND
轻载 MIN
2
2
N
UND1
轻载 MAX
4.000
4.000
N
HEA
重载 MIN
0
0
N
HEA1
重载 MAX
0
0
N
LINK
网站链接
Webxxx
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZAL01_22 - 定位珠·U型·金属球头/树脂球头
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZAL51-61 - 定位珠
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZAX20_30 - 弹簧套筒定位柱,无轴环型/带轴环型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZAL71_81 - 定位珠
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZAU21_22 - 分度销·把手型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求