ZAL71-M8
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zal71_81.prj},{NB=ZAL71-M8},{CODE=ZAL71},{TYPE=fuzaikebianxing},{TYPE1=jingshuqiutou},{MAT=SUS304},{MAT1=SUS440C},{HAR1=56HRC~},{MAT3=SUS304-WPB},{MAT2=SUS303},{MAT4=SUS304},{SYWD=30~80°C},{M=8},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAL71_81 - 定位珠
明细表
ZAL71-M8
CODE
代码
ZAL71
ZAL71
TYPE
类型
负载可变性
TYPE1
类型
金属球头
金属球头
MAT
主体材质
SUS304
MAT1
球头材质
SUS440C
SUS440C
HAR1
球头硬度
56HRC~
56HRC~
MAT3
弹簧材质
SUS304-WPB
MAT2
螺帽材质
SUS303
MAT4
调整环材质
SUS304
SYWD
适用温度
56~80℃
M
8
10
12
8
10
12
mm
DD
d
4.0
mm
H
1.0
mm
L
16
mm
L1
6.4
mm
M1
M1(细牙)
5
mm
X
标准型真空过滤器
0~2.6
mm
FZ
负载N/min(X=0)
10
mm
FZ1
负载N/max(X=0)
20
mm
FZ2
负载N/min(X=Xmax)
32
mm
FZ3
负载N/max(X=Xmax)
41
mm
LINK
网站
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求