ZAM42-M12
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zam41_52asmtab.prj},{NB=ZAM42-M12},{CODE=ZAM42},{TYPE=jingjixing-fuweixing-dai},{DTXZ=pingtouzhuixing},{LW=cuya},{MAT=nilong6},{MAT1=SUM22L},{SUR1=gesuanyan},{MAT2=SUS303},{SUR2=-},{HAR2=-},{MAT4=SUS301},{MAT3=S45C},{SUR3=gesuanyan},{M=M12},{M1=12},{LJ=1.75},{D=21},{DD=8},{DDTOL=0/-0.09},{S=8},{L=59.0},{LA=63.5},{L1=24},{L2=9.0},{L3=22},{L4=6.0},{L5=13.5},{S1=12},{S2=18},{FZN=6},{FZ=22},{ZL1=25},{LINK=web xxx},{PPATH=zam41_52/assme/zam41_52_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAM41_52 - 分度销
明细表
ZAM42-M12
CODE
代码
ZAM42
ZAM42
TYPE
类型
经济型-复位型-带锁紧螺帽
经济型-复位型-带锁紧螺帽
DTXZ
销头形状
平头锥形
LW
螺纹类型
粗牙
MAT
旋钮材质
尼龙6(黑色哑光)
MAT1
主体材质
SUM22L
SUR1
主体表面处理
铬酸盐光泽处理
MAT2
销材质
SUS303
SUR2
销表面处理
-
HAR2
销硬度
-
MAT4
弹簧材质
SUS301
MAT3
锁紧螺帽材质
S45C
S45C
SUR3
锁紧螺帽表面处理
铬酸盐光泽处理
铬酸盐光泽处理
M
M选择
M12
M12
LJ
螺距(粗牙)
1.75
1.75
mm
D
21
21
mm
DD
d
8
8
mm
DDTOL
d公差
0/-0.09
0/-0.09
S
S min
8
8
mm
L
L 复位型
59.0
59.0
mm
LA
L 自锁型
63.5
63.5
mm
L1
24
24
mm
L2
9.0
9.0
mm
L3
22
22
mm
L4
6.0
6.0
mm
L5
13.5
13.5
mm
S1
12
12
mm
S2
18
18
mm
FZN
负载(N/min)
6
6
FZ
负载(N/max)
22
22
ZL1
容许紧固扭矩(N/m)
25
25
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求