ZAS03-D4-H3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zas01_12.prj},{NB=ZAS03-D4-H3},{CODE=ZAS03},{TYPE=xiaojingdingweizhu biaozhunxing},{ZH=qingzai},{XZ=zhuitou r xing},{MAT1=SUS303},{MAT2=SUS304},{MAT4=SUS304},{WD=-30-140},{D=4},{DTOL=0/-0.012},{H=3.0},{HTOL=+0.5/0},{DD=3},{D1=4.5},{L=15},{LTOL=0/-0.5},{C=0.20},{R=1.0},{MIN=0.59},{MAX=1.47},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 50
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAS01_12 - 小径定位柱/标准型
明细表
ZAS03-D4-H3
CODE
代码
ZAS03
ZAS03
TYPE
类型
小径定位柱/标准型
ZH
载荷
轻载
轻载
XZ
销头形状
锥头R型
锥头R型
MAT1
主体 材质
SUS303
MAT2
销 材质
SUS304
MAT4
弹簧 材质
SUS304
WD
使用温度
-30~140℃
D
4
4
mm
DTOL
D公差
0/-0.012
0/-0.012
H
3.0
3.0
mm
HTOL
H公差
+0.5/0
DD
d
3
3
mm
D1
4.5
4.5
mm
L
15
15
mm
LTOL
L公差
0/-0.5
C
0.20
0.20
mm
R
1.0
1.0
mm
MIN
负载 min (N)
0.59
0.59
MAX
负载 max (N)
1.47
1.47
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求