ZAW05-M10-H5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zaw05_06.prj},{NB=ZAW05-M10-H5},{CODE=ZAW05},{TYPE=Long stroke carbon steel type/metal hexagonal pin},{LOAD=Light load},{MAT1=S45C},{HAR1=29~35HRC~},{SUR1=turn black},{MAT2=S45C},{HAR2=57~63---},{SUR2=galvanization},{MAT3=SWP-B},{OPE=-30~80°C},{M=10},{H=5},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAW05_06 - 定位柱 带防松型 金属六角销 长行程碳钢型·前端球面型
明细表
ZAW05-M10-H5
CODE
代码
ZAW05
ZAW05
TYPE
类型
长行程碳钢型/金属六角销
LOAD
载荷
轻载
轻载
MAT1
主体材质
S45C
HAR1
主体硬度
29~35HRC~
SUR1
主体表面处理
发黑
MAT2
销材质
S45C
HAR2
销硬度
57~63---
SUR2
销表面处理
镀锌
镀锌
MAT3
弹簧材质
SWP-B
OPE
使用温度
-30~80°C
M
10
12
16
24
30
10
12
16
24
30
H
5
10
5
10
L
30
L1
30
S
4
SR
1.9
LO1
轻载 MIN
2.8
N
LO2
轻载 MAX
14.1
N
LO3
重载 MIN
11.4
N
LO4
重载 MAX
51.0
N
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求