ZAX21-d3-L16
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zax20_30.prj},{NB=ZAX21-d3-L16},{CODE=ZAX21},{TYPE=No shaft ring, spherical pin},{LOAD=Light load},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{MAT2=SUS301},{DD=3.0},{TOL=±0.05},{L=16},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZAX20_30 - 弹簧套筒定位柱,无轴环型/带轴环型
明细表
ZAX21-d3-L16
CODE
代码
ZAX21
ZAX21
TYPE
类型
无轴环型, 球面销
无轴环型, 球面销
LOAD
载荷
轻载
MAT1
主体材质
SUS304
SUS304
SUR
主体表面处理
-
-
MAT2
弹簧材质
SUS301
DD
d
3.0
3.6
4.0
3.0
3.6
4.0
TOL
d 公差
±0.05
L
16
16
L1
13.0
13.0
L2
10.6
10.6
L3
8.0
8.0
DD1
d1
0.0
0.0
SL1
弹簧荷重 L1
4.8
4.8
N
SL2
弹簧荷重 L2
8.6
8.6
N
SC
弹簧弹性系数
1.60
1.60
N/mm
LINK
网站链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求