ZAX32-M3-H3-L15
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A7-定位零件/导向零件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a7/zax32_33.prj},{NB=ZAX32-M3-H3-L15},{CODE=ZAX32},{TYPE=No loose-proof type, metal pin},{LOAD=Light load},{MAT1=SUS303},{MAT2=SUS303},{HAR=20HRC~},{MAT3=SUS304},{M=3},{H=3},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
zax33_34 - 定位柱 中行程不锈钢型
明细表
ZAX32-M3-H3-L15
CODE
代码
ZAX32
ZAX32
TYPE
类型
无防松型/金属销
LOAD
载荷
轻载
轻载
MAT1
主体材质
SUS303
MAT2
销材质
SUS303
HAR
销硬度
20HRC~
MAT3
弹簧材质
SUS304
M
3
4
5
6
8
10
12
3
4
5
6
8
10
12
H
3
3
L
15
L1
15
DD
d
1.0
S
1
LO1
轻载 MIN
0.3
0.3
N
LO2
轻载 MAX
2
2
N
LO3
重载 MIN
0.0
0.0
N
LO4
重载 MAX
0.0
0.0
N
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求