KAJ31-1K-Q1-R1-G1-K1
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A8-连接块
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a8/kaj31_32.prj},{NB=KAJ31-1K-Q1-R1-G1-K1},{CODE=KAJ31},{TYPE=I-shaped end face penetration,Double diameter},{LEN=30x50},{MAT=LF2},{MAT1=A5052},{SUR=-},{PRE=20.6MPa(≈210Kgf/cm^2)below},{NUM=1K},{Q=1},{R=1},{G=1},{K=1},{P=20},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
kaJ31_32 - 气压用连接块 L形 端面贯穿双通径
明细表
KAJ31-1K-Q1-R1-G1-K1
CODE
代码
KAJ31
KAJ31
TYPE
类型
L形端面贯穿双通径
LEN
边长
30x50
MAT
国标材质
LF2
MAT1
相当材质
A5052
SUR
表面处理
-
-
PRE
常压
20.6MPa(≈210Kgf/cm^2)以下
NUM
侧面孔数
1K
2K
3K
4K
5K
6K
1K
2K
3K
4K
5K
6K
Q
Rc(PT)/M选择
1(1/8)
3M(M3)
4M(M4)
5(M5)
2(1/4)
1(1/8)
3M(M3)
4M(M4)
5(M5)
2(1/4)
R
Rc(PT)/M选择
1(1/8)
3M(M3)
4M(M4)
5(M5)
2(1/4)
1(1/8)
3M(M3)
4M(M4)
5(M5)
2(1/4)
G
Rc(PT)/M选择
1(1/8)
3M(M3)
4M(M4)
5(M5)
2(1/4)
1(1/8)
3M(M3)
4M(M4)
5(M5)
2(1/4)
K
Rc(PT)/M选择
1(1/8)
3M(M3)
4M(M4)
5(M5)
2(1/4)
1(1/8)
3M(M3)
4M(M4)
5(M5)
2(1/4)
P
间距P
20
N
0
NUM1
螺孔数
8
LINK
网页链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求