KK60AC-1205-L150-1-C-F1
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
B1-单轴驱动器/PPU移栽机械手
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/b1/kk60ac.prj},{NB=KK60AC-1205-L150-1-C-F1},{CODE=KK60AC},{TYPE=Servo motor type},{LEAD=5,10},{MAT1=alloy steel},{MAT2=Chromium molybdenum alloy},{HRD=58-62HRC},{MAT3=Aluminum alloy},{SUR=Black anodized},{MAT4=A6063},{SUR2=Black anodized},{SPE=1205},{L=150},{NUM=1},{AC=C},{MCSS=F1},{LSRS=NO},{ZJ=12},{LINK=webxxx},{PPATH=kk60ac/assem/kk60ac_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KK60AC - KK单轴驱动器 60系列 标准型 含铝护盖
明细表
KK60AC-1205-L150-1-C-F1
CODE
代码
KK60AC
TYPE
类型
伺服马达型
LEAD
滚珠丝杠导程
5,10
MAT1
滑座材质
合金钢
MAT2
底座材质
铬钼合金
HRD
底座硬度
58-62HRC
MAT3
马达支座材质
铝合金
SUR
马达支座表面处理
黑色阳极氧化
MAT4
护盖材质
A6063
SUR2
护盖表面处理
黑色阳极氧化
SPE
规格
1205
1210
1205
1210
L
滑轨长度
150
200
300
400
500
600
150
200
300
400
500
600
mm
NUM
滑座数量
1(单滑座)
1(单滑座)
AC
精度等级
C(一般级)
P(精密级)
C(一般级)
P(精密级)
MCSS
马达连接支座选择
F1
F2
F1
F2
LSRS
极限开关/安装轨道选择
不标示:(无)
S0(只有极限轨道)
S1(极限轨道+SX671)
S2(极限轨道+SX674)
不标示:(无)
S0(只有极限轨道)
S1(极限轨道+SX671)
S2(极限轨道+SX674)
ZJ
滚珠丝杠轴径
12
mm
DC
滚珠丝杠导程
5
mm
L1
工作台长度
220
mm
G
25
mm
NN
n
2
mm
K
100
mm
MM
m
2
mm
MS
单滑座最大行程
60
mm
MD
双滑座最大行程
0
mm
SW
单滑座重量
1.7
mm
DW
双滑座重量
0.0
mm
LINK
网站
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求