NHM81-12-NPN
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
B2-单轴机器人
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/b2/nhm81.prj},{NB=NHM81-12-NPN},{CODE=NHM81},{TYPE=Vertical slider type},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Anodizing},{COL=black},{JOU=12},{POR=NPN},{TEM=N/A},{FOR=65},{MOT=28},{RED=1:30},{TOP=41},{REP=±0.02},{JAW=≤0.23},{MRR=2.7},{MYY=1.9},{MPP=4.5},{DC=24},{RAT=1.5},{CON=IO+RS485+RS232},{LOOP=Yes},{SYS=External drive},{WEI=0.52},{LINK=website link},{PPATH=nhm81/assem/nhm81_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHM81 - 电动夹爪 立式滑块型
明细表
NHM81-12-NPN
CODE
代码
NHM81
TYPE
类型
立式滑块型
MAT
本体材质
铝合金
SUR
表面处理
阳极氧化
COL
颜色
黑色
JOU
行程
12
12
POR
端口选择
NPN
PNP
NPN
PNP
TEM
使用环境温度
无指定(常温型)
D(低温型-40℃)
H(高温型+85℃)
无指定(常温型)
D(低温型-40℃)
H(高温型+85℃)
FOR
最大夹持力
65
65
N
MOT
电机尺寸
28
28
mm
RED
减速比
1:30
TOP
最高速度
41
41
mm/sec
REP
重复定位精度
±0.02
mm
JAW
夹爪单侧空回间隙
≤0.23
mm
MRR
容许力矩 Mr
2.7
2.7
N.m
MYY
容许力矩 My
1.9
1.9
N.m
MPP
容许力矩 Mp
4.5
4.5
N.m
DC
直流供电
24
V
RAT
额定电流
1.5
1.5
A
CON
控制方式
IO+RS485+RS232
IO+RS485+RS232
LOOP
位置闭环
是
SYS
控制系统
外置驱动器
WEI
本体重量
0.52
0.52
kg
LINK
网页链接
网页链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求