Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YBSC17 - 单轴机器人/ YBSC17系列/ 丝杆传动系列·一般环境型
明细表
YBSC17-5-100-M-P-40-N-A-1
CODE
代码
YBSC17
MAT1
底座材质
铝合金
SUR1
底座表面处理
阳极氧化
MAT2
导轨材质
SUR2
导轨表面处理
-
MAT3
滑板材质
铝合金 mm
SUR3
滑板表面处理
阳极氧化
MAT4
盖板材质
铝合金
SUR4
盖板表面处理
阳极氧化
SY
使用环境
0~40℃ 35~85%RH不得结露
ST
丝杆行程
mm
YST
有效行程(最小单位50)
mm
Enter value for YST
有效行程(最小单位50)
mm
cm
inch
ft
DJ
电机安装方式
DP
电机品牌
DG
电机规格
SC
刹车
YD
原点开关
JX
极限开关
L
511.0
A
50
M
1 mm
N
6 mm
ZL
重量(kg)
11.8 mm
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型