YCFM14F-1000-BC-M-400-A-1-3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
B2-单轴机器人
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/b2/ycfm14f.prj},{NB=YCFM14F-1000-BC-M-400-A-1-3},{CODE=YCFM14F},{MAT=alufer},{SUR=anodic oxidation},{MAT1=Alloy steel},{SUR1=-},{MAT2=alufer},{SUR2=anodic oxidation},{MAT3=alufer},{SUR3=anodic oxidation},{USE=Temperature 85 ℃, temperature 0 ℃ - 40 ℃},{EFF=1000},{MOT=BC},{MOT1=M},{MOT2=400},{ORI=A},{END=1},{RED=3},{LINK=webxxx},{PPATH=ycfm14f/assem/ycfm14f_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
YCFM14F - Single-axis robot gear rack series · general environment YCFM14F series
明细表
YCFM14F-1000-BC-M-400-A-1-3
CODE
代码
YCFM14F
MAT
基座材质
铝合金
SUR
基座表面处理
阳极氧化
MAT1
导轨材质
合金钢
SUR1
导轨表面处理
-
MAT2
滑板材质
铝合金
SUR2
滑板表面处理
阳极氧化
MAT3
盖板材质
铝合金
SUR3
盖板表面处理
阳极氧化
USE
使用环境
温度85%,温度0℃~40℃
EFF
有效行程
MOT
电机安装方式
BC(电机直连)
BL(直角减速机)
BC(电机直连)
BL(直角减速机)
MOT1
电机品牌
M(三菱)
P(松下)
Y(安川)
T(台达)
M(三菱)
P(松下)
Y(安川)
T(台达)
MOT2
电机规格(W)
400(0.6x0.6)
ORI
原点感应器
A(内置型)
E(无)
A(内置型)
E(无)
END
端点极限感应器
1(1PCS)
2(2PCS)
1(1PCS)
2(2PCS)
RED
减速比
3(3:1)
5(5:1)
7(7:1)
10(10:1)
3(3:1)
5(5:1)
7(7:1)
10(10:1)
L
1622
A
A(内置型)
200
M
M(三菱)
5
N
14
B
211
C
C(外挂型)
346
WEI
23.6
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求