PACK-TBH05-d4-L10-F2.5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/pack-tbh05_42.prj},{NB=PACK-TBH05-d4-L10-F2.5},{CODE=PACK-TBH05},{TYPE=Standard, L/F size specified},{MS=Bags},{TC=e9},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{HARDNESS=-},{SUR=-},{SG=A2-50},{DD=4.0},{L=10.0},{F=2.5},{QUANTITY=20},{ZZLC=N/A},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PACK-TBH05_42 - 内六角圆柱头轴肩螺钉 标准型
明细表
PACK-TBH05-d4-L10-F2.5
CODE
代码
PACK-TBH05
PACK-TBH05
TYPE
类型
标准型, L/F 尺寸指定型
MS
销售方式
袋
TC
公差等级
e9
MAT1
本体国标材质
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
MAT2
本体相当材质
SUS304
SUS304
HARDNESS
硬度
-
-
SUR
表面处理
-
-
SG
强度等级
A2-50
A2-50
DD
d
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
8.0
10.0
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
8.0
10.0
TOL
d 公差
-0.02,-0.05
L
TOL2
L 公差
±0.05
F
QUANTITY
PCS/袋
20
M
2.5
P
P 螺距
0.45
D
7
S
2.5
HH
h
1.6
K
3
ZZLC
N/A
LC(变更L尺寸公差)
N/A
LC(变更L尺寸公差)
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求