PACK-TDD10-M3-L10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/pack-tdd10_11.prj},{NB=PACK-TDD10-M3-L10},{CODE=PACK-TDD10},{SAL=bag},{TYPE=Regulating type},{TYPE1=Flat head cylindrical large stopper},{TYPE2=Tail flat end type},{TYPE3=Standard type},{THR=Coarse tooth},{MAT=stainless steel},{MAT1=polyurethane},{COL=green},{HRD=Xiao style A90},{ANT=---},{MAT2=stainless steel},{M=3},{L=10},{PCS=10},{L1=Full thread},{LINK=Website link},{PPATH=pack-tdd10_11/assem/pack-tdd10_11_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PACK-TDD10_11 - 圆柱头挡块止动螺钉/平头圆柱大挡块.尾部平端型/调节型
明细表
PACK-TDD10-M3-L10
CODE
代码
PACK-TDD10
PACK-TDD10
SAL
销售方式
袋
TYPE
类型
调节型
TYPE1
类型
平头圆柱大档块
TYPE2
类型
尾部平端型
TYPE3
类型
标准型
标准型
THR
螺纹
粗牙
MAT
材质(主体)
不锈钢
MAT1
材质(挡块)
聚氨酯
COL
颜色(挡块)
绿色
HRD
硬度(挡块)
肖式A90
ANT
防静电值
---
---
MAT2
材质(附件)
不锈钢
M
3
4
5
6
8
10
12
3
4
5
6
8
10
12
L
10
16
10
16
PCS
pcs/袋
10
L1
全螺纹
D
7.5
A
6
T
2.4
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求