Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TAD01 - 内六角圆柱头螺钉/全牙/半牙.粗牙/标准型
明细表
TAD01-M2.5-L4
CODE
代码
TAD01
TYPE
类型
标准型,全牙
LW
螺纹
粗牙
MAT1
国标材质
0Cr17Ni12Mo2
MAT2
相当材质
SUS316
DJ
强度等级
12.9
M
mm
L
mm
V
全牙 mm
P
螺距
0.45 mm
D
4.68 mm
K
2.5 mm
S
2.0 mm
LINK
网站
网址
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели