TAM20-M4-L8
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tam20.prj},{NB=TAM20-M4-L8},{CODE=TAM20},{TYPE=Combined type, with flat washer and spring washer},{THREAD=Coarse tooth},{MAT=OCr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{STR=A2-70},{APP=GB9074.17-1988},{M=4},{L=8},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TAM20 - 外六角头组合螺钉
明细表
TAM20-M4-L8
CODE
代码
TAM20
TYPE
类型
组合型,带平垫圈、弹簧垫圈
THREAD
螺纹
粗牙
MAT
国标材质
OCr18Ni9
MAT1
相当材质
SUS304
SUR
表面处理
-
STR
强度等级
A2-70
APP
适用标准
GB9074.17-1988
M
4
5
6
8
10
12
4
5
6
8
10
12
L
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
P
P(螺距)
0.70
K
2.92
S
7
D1
D1(弹簧垫圈)
6.78
DD1
d1(弹簧垫圈)
3.78
TT1
t1(弹簧垫圈)
1.2
D2
D2(平垫圈)
9
DD
d(平垫圈)
3.78
TT
t(平垫圈)
0.8
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求