TAR13-M3-L5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tar13.prj},{NB=TAR13-M3-L5},{CODE=TAR13},{TYPE=Hexagon socket flat head screws},{LW=Full tooth},{MAT1=alloy steel},{MAT2=alloy steel},{SUR=Trivalent zinc},{QDDJ=10.9},{AS=ISO 7380-2011},{M=3},{L=5},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TAR13 - 内六角平圆头螺钉
明细表
TAR13-M3-L5
CODE
代码
TAR13
TYPE
类型
内六角平圆头螺钉
LW
螺纹
全牙
MAT1
材质 国标
合金钢
MAT2
材质 相当
合金钢
SUR
表面处理
三价锌
QDDJ
强度等级
10.9
AS
适用标准
ISO 7380-2011
M
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
mm
L
5
6
8
10
12
5
6
8
10
12
mm
P
P螺距
0.50
mm
D
5.5
mm
K
2
mm
S
2.0
mm
HH
h(min)
1.4
mm
DD
d
3.6
mm
LINK
网址链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求