TBC52-M2.5-0.8
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C2-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c2/tbc51_52.prj},{NB=TBC52-M2.5-0.8},{CODE=TBC52},{TYPE=Pressure riveting nut},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{M=2.5},{MPOOL=2.5,3,3.5,4,5,6,8,10},{IPT=0.8},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TBC52_53 - 压铆螺母
明细表
TBC52-M2.5-0.8
CODE
代码
TBC52
TBC52
TYPE
类型
压铆螺母
MAT1
材质 国标
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
MAT2
材质 相当
SUS304
SUS304
SUR
表面处理
-
-
M
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
mm
P
螺距P
0.45
0.45
mm
IPT
安装板厚度
0.8
1.0
1.4
0.8
1.0
1.4
A
0.77
0.77
mm
MPA
安装板孔径 0.08
4.22
mm
D
6.30
mm
D1
4.20
mm
T
1.50
mm
MSP
孔中心到安装板边缘最小距离
4.8
mm
LINK
网址链接
网页链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求